ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
使用检测避让 (DAA) 的自适应 FHSS 是一种机制,对于给定的跳频,如果在该频率上进行传输之后报告干扰信号,那么此机制会使该频率“不可用”。在工作频段以外的频率上存在无用信号时,该机制应按预期运行。
使用 DAA 的自适应 FHSS 设备应符合以下最低要求。
| Pout 以 mW e.i.r.p. 为单位 |
| 配套设备提供的所需信号平均功率 (dBm) | 无用的 CW 信号频率 (MHz) | 无用的 CW 信号功率 (dBm) |
|---|---|---|
| -30 (2) | 2395 或 2488.5 (1) | -35 (3) |