ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
标称信道带宽定义为分配给单个信道的最宽频率频带(包括保护频段)。
占用的信道带宽定义为包含 99% 信号功率的带宽。
表 6-4 展示了标称信道带宽和占用的信道带宽限制。
| 参数 | 限制 |
|---|---|
| 单个工作信道的标称信道带宽 | 20MHz |
| 单个工作信道的占用信道带宽 | >= 标称信道带宽的 80% 且 <= 标称信道带宽的 100% |