ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
该测试的目的是评估 EUT 在交流电源输入端口出现电压骤降和中断时按预期运行的能力。该测试应在无线电设备和相关辅助设备的交流电源端口(如果有)上进行。
该测试应在无线电设备的代表性配置、相关辅助设备或无线电和辅助设备组合的代表性配置上进行。
测试方法应符合 CENELEC EN 61000-4-11 第 8 条,或者对于要求电源电流大于 16A 的设备,应使用 CENELEC EN 61000-4-34 第 8 条。
设备应符合表 7-15 中所示的性能标准限制。
| 施加的电压类型 | 测试级别 | 性能标准 |
|---|---|---|
| 电压骤降 |
| 应适用瞬变现象(请参阅Topic Link Label7.6)。 |
| 电压中断 | 电压中断:在 250 个周期内具有 0% 的残余电压(频率为 50Hz)。 |
|