ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
接收器杂散发射定义为设备处于接收模式时任何频率上的发射。
限制适用于所有类型的 FHSS 设备。表 5-14 展示了接收器杂散发射限制。
对于带有天线连接器的设备,限制适用于天线端口(传导)的发射。对于机柜辐射的发射或整体式天线设备(无天线连接器)辐射的发射,限制是最高 1GHz 的发射的 e.r.p. 和高于 1GHz 的发射的 e.i.r.p.。
| 频率范围 | 限制(最大功率级别) | 带宽 |
|---|---|---|
| 30 MHz 至 1 GHz | -57dBm | 100kHz |
| 1 GHz 到 12.75 GHz | -47dBm | 1MHz |