ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
最小 Tx 关闭时间定义为在单元之间的传输或通信对话或其他单元的轮询序列之后特定发送器应保持关闭的时长。
最小侦听时间定义为设备在即将传输之前侦听处于或高于 LBT 阈值水平(请参阅Topic Link Label4.4.1.2)的接收信号以确定预期信道是否可供使用的最小时间。
确认传输定义为对收到的消息的接收。
对于自动操作的 LBT 设备(软件控制或预编程设备),制造商应声明被测设备的所有信道 LBT 时序。
对于手动操作或事件相关设备(有或没有软件控制功能),制造商应声明发射一旦触发,是否遵循预编程的超时计时器,或者发送器是否在释放触发器或手动重置设备之前一直保持开启。
带 LBT 的设备应满足表 4-11 所示的 LBT 时序参数限制。
| 参数 | 限制 | 注释 |
|---|---|---|
| 最小 Tx 关断时间 | 大于 25ms | |
| 最小侦听时间 (tL) | 大于 (tF + tPS) ms | tF = 5ms, tPS 应在 0ms 和 5ms 或更大的值之间以大约 0.5ms 的相等步长随机变化,如下所示: - 如果信道在侦听时间 tL 开始时没有流量,并且在侦听时间的固定部分 tF 内保持空闲,则假随机部分 tPS 由设备本身自动设置为零。 - 如果在设备开始侦听时或在侦听期间信道被流量占用,则侦听时间从预期信道空闲的那一刻开始。在这种情况下,总侦听时间 tL 应包括 tF 和假随机部分 tPS。 |
| 单次传输的最大 Tx 开启时间 | 小于 2 秒 | |
| 传输对话或轮询序列的最大 Tx 开启时间 | 小于 10 秒 | 如果时间达到限值,则应自动应用最小 Tx 关闭时间限值。 |