ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
本测试仅适用于未纳入无线电设备且与所关联无线电设备分开评估的辅助设备。该测试应在辅助设备的典型配置上执行。测试方法应符合 CENELEC EN 55032 附件 A.2 的要求。
辅助设备应符合 CENELEC EN 55032 附件 A 表 A.4 和 A.5 中规定的 B 类限制。或者,对于专门用于工业环境或电信中心的辅助设备,可以使用 CENELEC EN 55032 附件 A 表 A.2 和 A.3 中规定的 A 类限制。