ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
设备应符合关于限制公众暴露于电磁场(0Hz 至 300GHz)的理事会建议 99/519/EC(1999 年 7 月 30 日的官方期刊 L199)规定的基准水平限制和基本限制。
表 9-1 展示了 理事会建议 99/519/EC 附件 III 规定的基准水平限制。如果测量值的数量大于基准水平,则不一定表明已超出基本限制。在这种情况下,应评估暴露水平是否低于基本限制。
| 频率范围 | E 场强度 (V/m) | H 场强度 (A/m) | B 场 (μT) | 等效平面波功率密度 Seq (W/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 0-1Hz | — | 3.2 × 104 | 4 × 104 | — |
| 1-8Hz | 10000 | 3.2 × 104/f2 | 4 × 104/f2 | — |
| 8-25Hz | 10000 | 4000/f | 5000/f | — |
| 0.025-0.8 kHz | 250/f | 4/f | 5/f | — |
| 0.8-3 kHz | 250/f | 5 | 6.25 | — |
| 3-150 kHz | 87 | 5 | 6.25 | — |
| 0.15-1 MHz | 87 | 0.73/f | 0.92/f | — |
| 1-10 MHz | 87/f1/2 | 0.73/f | 0.92/f | — |
| 10-400 MHz | 28 | 0.073 | 0.092 | 2 |
| 400-2000 MHz | 1375 x f1/2 | 0.0037 x f1/2 | 0.0046 x f1/2 | f/200 |
| 2-300 GHz | 61 | 0.16 | 0.20 | 10 |
表 9-2 展示了 理事会建议 99/519/EC 附件 II 规定的基本限制。只应在测量值的数量大于表 9-1 中显示的基准水平时估暴露水平是否低于基本限制。
| 频率范围 | 磁通密度 (mT) | 电流密度 (mA/m2) (rms) | 全身平均 SAR (W/kg) | 局部 SAR(头部和躯干)(W/kg) | 局部 SAR(四肢)(W/kg) | 功率密度,S (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Hz | 40 | — | — | — | — | — |
| > 0 - 1Hz | — | 8 | — | — | — | — |
| 1 - 4Hz | — | 8/f | — | — | — | — |
| 4 - 1000Hz | — | 2 | — | — | — | — |
| 1000Hz – 100KHz | — | f/500 | — | — | — | — |
| 100 kHz – 10 MHz | — | f/500 | 0.08 | 2 | 4 | — |
| 10 MHz – 10 GHz | — | — | 0.08 | 2 | 4 | — |
| 10 - 300 GHz | — | — | — | — | — | 10 |