ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
标称中心频率定义为工作信道的中心频率。
20MHz 标称信道带宽的标称中心频率 (Fc) 由以下公式定义。
Equation8. Fc = 5160 + (g × 20) MHz, |
其中 0 ≤ g ≤ 9 或 16 ≤ g ≤ 27 并且 g 应该为整数。
允许的标称中心频率的最大偏移是 ±200kHz。如果制造商决定使用该频率偏移,则制造商应声明设备使用的实际中心频率。
表 6-3 展示了实际中心频率容差限制。
设备可以在多个工作信道上同时进行传输,标称信道带宽为 20MHz。
| 信道频率 | 限制 |
|---|---|
| 实际中心频率 (Fc) | <= Fc ± 20ppm |