ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
累积发送时间定义为在观察期间在特定跳频上发送器“开启”时间的总和。
频率占用定义为在给定时段内每个跳频被占用的次数。当设备从跳频序列中选择一个跳频时,应将该跳频视为被占用。FHSS 设备在该跳频上花费的停留时间内可能在进行发送、接收或保持空闲。
FHSS 设备的跳频序列定义为设备使用的跳频模式。
自适应和非自适应设备的限制是不同的。表 5-5 展示了这些限制。
| 设备类型 | 限制 | ||
|---|---|---|---|
| 累积时间 | 频率占用 | 跳频序列 | |
| 非自适应 FHSS(跳频)设备 | 在任何跳频上的观测周期 (15ms * N) 内短于 15ms。其中,N 是必须使用的跳频数量。 | 跳频序列的每个跳频应在不超过停留时间与所用跳频数乘积的四倍的时间内至少被占用一次。 每个跳频被占用的概率应该处于 ((1/U) × 25%) 和 77% 之间,其中 U 是所用跳频的数量。 | 跳频序列应包含至少 N 个跳频,其中 N 为 5 或 15MHz 除以最小跳频间隔(以 MHz 为单位)的结果,以较大者为准。 |
| 自适应 FHSS(跳频)设备 | 在任何跳频上的任何观察周期 (400ms * N) 内小于 400ms。其中,N 是必须使用的跳频数量。 | 跳频序列的每个跳频应在不超过停留时间与所用跳频数乘积的四倍的时间内至少被占用一次。 每个频率的占用概率应该处于 ((1/U) × 25%) 和 77% 之间,其中 U 是所用跳频的数量。 | 跳频序列应始终包含至少 N 个跳频,其中 N 为 15 或 15MHz 除以最小跳频间隔(以 MHz 为单位)的结果,以较大者为准。 自适应 FHSS 设备应能够在表 5 中指定频段的至少 70% 上运行。 |