ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
地理位置功能是设备确定其地理位置的一项功能,作用是根据其运行时所在的地理位置适用的法规要求进行自我配置。
地理位置功能可能存在于设备中,也可能存在于与在设备初始加电期间在相同地理位置运行的设备相关联的外部设备(临时)中。该地理位置也可用于已在同一地理位置安装和运行的设备。
该要求仅适用于具有地理位置功能的非 FHSS 设备。由非 FHSS 设备确定的地理位置不应以允许用户更改的方式由用户进行访问。