ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
ETSI EN 301 893 是适用于 5GHz 无线接入系统 (WAS)(包括在无线局域网中用于高速数据通信的 RLAN(无线电局域网)设备)的协调欧洲标准。该标准说明了频谱接入要求、技术要求规范、一致性要求和合规性测试程序。可以从 ETSI 网站下载完整的文档。以下是 EN 301 893 标准中有关发送器和接收器的最重要要求的汇总。表 6-1 展示了工作频段限制。
| 工作模式 | 频段 |
|---|---|
| 发送 | 5150 MHz 至 5350 MHz |
| 接收 | 5150 MHz 至 5350 MHz |
| 发送 | 5470 MHz 至 5725 MHz |
| 接收 | 5470 MHz 至 5725 MHz |