ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
该测试旨在评估交流输入/输出端口上存在的内部产生的电气噪声水平。该测试适用于由交流电源供电的固定用途无线电设备和辅助设备。
该测试应在无线电设备的代表性配置、相关辅助设备或无线电和辅助设备组合的代表性配置上进行。设备应符合表 7-7 所示的限制。
| 交流电源端口使用情况 | 限制 |
|---|---|
| 仅用于电源 | 设备应符合 CENELEC EN 55032 附件 A 表 A.10 中给出的 B 类限制。 |
| 用于高达 30MHz 的 PLC 通信 | EUT 应符合 CENELEC EN 50561-1 第 6 条的要求。 |
| 用于 30MHz 以上的 PLC 通信 | EUT 应符合 CENELEC EN 50561-3 第 6 条的要求。 |