ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
在制造商声明的运行环境概况的边界范围内运行时,设备应始终符合所有适用的技术要求。表 4-2 展示了技术要求。
| 要求 | 要求条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 描述 | 指令 2014/53/EU 的基本要求 | EN300 440 的条款 | U/C (1) | 条件 |
| 1 | 射频输出功率 (e.i.r.p.) | 3.2 | 4.2.2 | C | 适用于所有具有发送器的设备 |
| 2 | 允许的工作频率范围 | 3.2 | 4.2.3 | C | 适用于所有具有发送器的设备 |
| 3 | 杂散域中的有害发射 | 3.2 | 4.2.4 | C | 适用于所有具有发送器的设备 |
| 4 | 占空比 | 3.2 | 4.2.5.4 | C | 不使用在 2446 至 2454MHz 频段运行的 LBT、DAA 或 RFID 发送器的发射设备,发射超过 500mW e.i.r.p. 功率级别 |
| 5 | FHSS 设备的附加要求 | 3.2 | 4.2.6 | C | 使用 FHSS 调制的设备 |
| 6 | 相邻信道选择性 | 3.2 | 4.3.3 | C | 适用于 1 类设备接收器 |
| 7 | 阻塞或脱敏 | 3.2 | 4.3.4 | C | 适用于 1、2 和 3 类 SRD 通信媒体接收器 |
| 8 | 杂散辐射 | 3.2 | 4.3.5 | C | 适用于所有接收器,但与永久同位发送器一起持续传输的接收器除外 |
| 9 | 频谱接入技术 | 3.2 | 4.4 | C | 未使用占空比限制进行媒体接入的设备 |
| 10 | GBSAR 天线方向图 | 3.2 | 4.6.4 | C | 仅适用于 GBSAR 系统 |
| 11 | GBSAR 限制 | 3.2 | 附件 I | C | 仅适用于 GBSAR 系统 |