ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
IEC 62638-1 标准适用于音频、视频、信息和通信技术领域内的电气和电子设备以及额定电压不超过 600V 的家用或专业用途商用和办公机器的安全。该标准的应用旨在降低在正常条件下或异常条件下由于电击、火灾、烧伤、机械、辐射、化学等危险而造成的伤害和损坏风险。该标准的要求旨在为人员和设备周围提供保护。安全要求非常详尽。表 8-1 展示了一些主要类别要求。每个类别下都有许多子要求。有关详细的要求和合规性标准,请参阅 IEC 62638-1 标准。
| 类别要求 | IEC 62368-1 的条款 | 符合标准 |
|---|---|---|
| 常规 | 4 | 请参阅 IEC 62638-1 |
| 电致伤害 | 5 | 请参阅 IEC 62638-1 |
| 电致火灾 | 6 | 请参阅 IEC 62638-1 |
| 有害物质造成的伤害 | 7 | 请参阅 IEC 62638-1 |
| 机械伤害 | 8 | 请参阅 IEC 62638-1 |
| 热烧伤 | 9 | 请参阅 IEC 62638-1 |
| 辐射 | 10 | 请参阅 IEC 62638-1 |