ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
MSEL2 引脚上的电阻分压器对 Topic Link Label7.6.49 值进行编程,以选择 TPS546D24A 使用的软启动时间。
| 电阻分压器代码 | TON_RISE 值 (ms) |
|---|---|
| 无(BP1V5 无电阻) | 3 |
| 短接至 AGND | |
| 浮点 | |
| 0 | 0.5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 10 |
| 6 | 20 |
| 7 | 31.75 |
MSEL2 的接地电阻使用表 7-11 选择 Topic Link Label7.6.41、Topic Link Label7.6.39 和 Topic Link Label7.6.81 值。
| 电阻器到 AGND 代码 | STACK_CONFIG(从器件数/相位数) | OC_FAULT (A) / OC_WARN (A) |
|---|---|---|
| 短路 | 0000h(0 个从器件,独立) | 40/52 |
| 浮点 | 0001h(1 个从器件,两相) | 40/52 |
| 0 | 0000h(0 个从器件,独立) | 40/52 |
| 1 | 0001h(1 个从器件,两相) | |
| 2 | 0002h(2 个从器件,三相) | |
| 3 | 0003h(3 个从器件,四相) | |
| 4 | 0000h(0 个从器件,独立) | 30/39 |
| 5 | 0001h(1 个从器件,两相) | |
| 6 | 0002h(2 个从器件,三相) | |
| 7 | 0003h(3 个从器件,四相) | |
| 8 | 0000h(0 个从器件,独立) | 20/26 |
| 9 | 0001h(1 个从器件,两相) | |
| 10 | 0002h(2 个从器件,三相) | |
| 11 | 0003h(3 个从器件,四相) | |
| 12 | 0000h(0 个从器件,独立) | 10/14 |
| 13 | 0001h(1 个从器件,两相) | |
| 14 | 0002h(2 个从器件,三相) | |
| 15 | 0003h(3 个从器件,四相) |