ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
VOSNS 引脚上的电压受到监控,以提供输出电压过压 (OV) 和欠压 (UV) 保护。当 VOSNS 电压高于 OV 故障阈值时,会声明 OV 故障,并打开低侧 FET 以使输出电压放电并消除 OV 条件。低侧 FET 保持导通状态,直到 VOSNS 电压放电至 200mV(由内部反馈分压器分频),如 Topic Link Label7.6.25 所编程。输出电压放电后,输出被禁用,转换器根据 Topic Link Label7.6.34 PMBus 命令超时并重新启动。当 VOSNS 电压低于 UV 故障阈值时,会声明 UV 故障。在 Topic Link Label7.6.38PMBus 命令编程的初始延迟后,输出被禁用,转换器根据 Topic Link Label7.6.38 PMBus 命令超时并重新启动。
输出 UV/OV 故障阈值和故障响应通过 PMBUS 进行设置。UV/OV 故障响应可设置为关断、重启或不间断地继续运行。