ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 1Bh(CMD 字节 = 7Ah) |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 块写入/块读取过程调用 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相位: | 否,仅支持 PHASE = FFh |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
STATUS_VOUT 命令的 SMBALERT_MASK 位
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | R | R |
| mVOUT_OVF | mVOUT_OVW | mVOUT_UVW | mVOUT_UVF | mVOUT_MINMAX | mTON_MAX | 0 | 0 |
| 图例:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | mVOUT_OVF | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可根据此条件置位。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置位。 |
| 6 | mVOUT_OVW | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可根据此条件置位。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置位。 |
| 5 | mVOUT_UVW | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可根据此条件置位。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置位。 |
| 4 | mVOUT_UVF | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可根据此条件置位。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置位。 |
| 3 | mVOUT_MINMAX | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可根据此条件置位。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置位。 |
| 2 | mTON_MAX | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可根据此条件置位。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置位。 |
| 1:0 | 不支持 | R | 00b | 不受支持且始终设置为 00b。 |