ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
对于这个设计示例,请使用表 8-1 中列出的输入参数。
| 设计参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5 | 12 | 16 | V | |
| VIN(ripple) | 输入纹波电压 | VIN=12V,IOUT = 40A | 0.3 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | 0.8 | V | |||
| ΔVO(ΔVI) | 线性调整率 | 5 V ≤ VIN ≤ 16V | 0.5% | |||
| ΔVO(ΔIO) | 负载调整率 | 0V ≤ IOUT ≤ 80A | 0.5% | |||
| VPP | 输出纹波电压 | IOUT = 80A | 10 | mV | ||
| ∆VOUT | 负载瞬态期间的 VOUT 偏差 | ∆IOUT = 20A,VIN = 12V | 32 | mV | ||
| IOUT | 输出电流 | 5 V ≤ VIN ≤ 16V | 0 | 80 | A | |
| IOCP | 输出过流保护阈值 | 104 | A | |||
| FSW | 开关频率 | VIN = 12V | 550 | kHz | ||
| ηFull load | 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 80A | 85% | |||
| tSS | 软启动时间 (TON_RISE) | 3 | ms | |||
图 8-11 TPS546D24A 两相应用