ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | D0h |
| 写入事务: | 写入块 |
| 读取事务: | 读取块 |
| 格式: | 无符号二进制(6 字节) |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
为内部遥测系统的每个通道配置优先级和平均值计算。
内部遥测系统在每次测量中共享一个 ADC。优先级设置允许用户调整每个遥测值的相对测量速率。ADC 将首先测量具有优先级 A 值的每个值。每次完成所有优先级 A 测量时,将进行一个优先级 B 测量。每次完成所有优先级 B 测量时,将进行一个优先级 C 测量。
示例:如果输出电压的优先级为 A,输出电流的优先级为 B,而温度的优先级为 C,则遥测序列将为 VOUT IOUT VOUT 温度 VOUT IOUT VOUT 温度。
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 保留优先级 | 保留 | 保留平均值计算 | |||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 保留优先级 | 保留 | 保留平均值计算 | |||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| RD_VI_PRI | 保留 | RD_VI_AVG | |||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| RD_TMP_PRI | 保留 | RD_TMP_AVG | |||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| RD_IO_PRI | 保留 | RD_IO_AVG | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| RD_VO_PRI | 保留 | RD_VO_AVG | |||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 47:40 | 未使用 | R | 00h | 保留。将值设置为 00h。 |
| 39:32 | 未使用 | RW | NVM | 保留。将值设置为 03h。 |
| 31:30 | RD_VI_PRI | RW | NVM | 00b:将优先级 A 分配给输入电压遥测。 01b:将优先级 B 分配给输入电压遥测。 10b:将优先级 C 分配给输入电压遥测。 11b:禁用输入电压遥测。 |
| 31:24 | RD_VI_AVG | RW | NVM | 0d - 5d:2N 个样本的 READ_VIN 滚动平均值 6d-7d:无效 |
| 23:22 | RD_TMP_PRI | RW | NVM | 00b:将优先级 A 分配给温度遥测。 01b:将优先级 B 分配给温度遥测。 10b:将优先级 C 分配给温度遥测。 11b:无效 |
| 21:19 | 保留 | RW | NVM | 保留。设置为 000b。 |
| 18:16 | RD_TMP_AVG | RW | NVM | 0d - 5d:2N 个样本的 READ_TEMPERATURE_1 滚动平均值 6d-7d:无效 |
| 15:14 | RD_IO_PRI | RW | NVM | 00b:将优先级 A 分配给输出电流遥测。 01b:将优先级 B 分配给输出电流遥测。 10b:将优先级 C 分配给输出电流遥测。 11b:禁用输出电流遥测。 |
| 13:11 | 保留 | RW | NVM | 保留。设置为 000b。 |
| 10:8 | RD_IO_AVG | RW | NVM | 0d - 5d:2N 个样本的 READ_IOUT 滚动平均值 6d-7d:无效 |
| 7:6 | RD_VO_PRI | RW | NVM | 00b:将优先级 A 分配给输出电压遥测。 01b:将优先级 B 分配给输出电压遥测。 10b:将优先级 C 分配给输出电压遥测。 11b:禁用输出电压遥测。 |
| 5:3 | 保留 | RW | NVM | 保留。设置为 000b。 |
| 2:0 | RD_VO_AVG | RW | NVM | 0d - 5d:2N 个样本的 READ_VOUT 滚动平均值 6d-7d:无效 |
禁用任何遥测值将强制相关的 READ PMBus 命令报告 0000h。
由于温度遥测用于过热保护,因此无法禁用温度遥测。