ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
有关 PMBus 接口规范的时序和电气特性,请参阅 http://pmbus.org 上的 PMB 电源管理协议规范,第 1 部分(修订版 1.3)。TPS546D24A 器件支持 100kHz、400kHz 和 1MHz 总线时序要求。
TPS546D24A 在 PMBus 通信期间使用时钟拉伸,但仅在事务的特定位期间延展时钟。
通过 PMBus 接口进行的通信可以支持数据包错误检查 (PEC) 方案,也可以不支持该方案。如果主器件为 PEC 字节提供时钟 (CLK) 脉冲,则使用 PEC。如果在 STOP 之前不存在 CLK 脉冲,则不使用 PEC。如果将始终使用 PEC,请考虑启用Topic Link Label7.6.82 中的“需要 PEC”来配置 TPS546D24A,从而拒绝任何不包含 PEC 字节 CLK 脉冲的写入事务。
该器件支持 PMBus 1.3 电源管理协议规范 中的一部分命令。有关更多信息,请参阅Topic Link Label7.5.1
TPS546D24A 还支持 SMB_ALERT 响应协议。SMB_ALERT 响应协议是一种机制,通过该机制,TPS546D24A 可向总线主控发出警报,告知其已经历警报并具有针对主机的重要信息。主机应处理此事件并同时通过警报响应地址访问总线上的所有从器件(这些从器件支持该协议)。所有将 SMB_ALERT 置为有效的从器件都应通过其 PMBus 地址确认此请求。主机执行修改的接收字节操作,来获取从器件的地址。此时,主器件可以使用 PMBus 状态命令查询导致警报的从器件。有关 SMBus 警报响应协议的更多信息,请参阅系统管理总线 (SMBus) 规范。与除 Topic Link Label7.6.60 之外的状态寄存器关联的持久性故障将在响应主机警报响应地址后将 SMB_ALERT 重新置位。
TPS546D24A 器件包含非易失性存储器,用于存储配置设置和比例因子。不过,编程到器件中的设置不会自动保存到该非易失性存储器中。必须使用 Topic Link Label7.6.7 命令将当前 PMBus 设置作为器件默认值提交到非易失性存储器中。在相应的详细说明中说明了能够存储在非易失性存储器中的设置。
所有引脚可编程值均可提交至非易失性存储器。可以通过特定于制造商的 Topic Link Label7.6.83 命令在引脚可编程值和非易失性存储器之间选择 POR 默认值。