ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
TPS546D24A 提供四个 IC 引脚,允许通过连接到该引脚的电阻器选择关键 PMBus 命令上的初始 PMBus 编程值,而无需 PMBus 通信。无论特定 PMBus 命令是初始化为由检测到的电阻或存储的 NVM 存储器选择的值,都由 PIN_DETK_OVERRIDE PMBus 命令中的命令位决定。表 7-7 中提供了四个引脚及其为主器件或独立器件(连接到接地的 GOSNS)编程的命令。
每个引脚都可以通过以下四种方式之一进行编程:
由于编程选项的灵活性,每个引脚多达 274 个配置,建议设计人员考虑使用可用的设计工具之一(例如 TPS546x24A 补偿和引脚搭接电阻计算),帮助正确选择编程电阻器。
| 引脚 | 电阻器 | PMBus 寄存器 |
|---|---|---|
| MSEL1 | 电阻器至 AGND | COMPENSATION_CONFIG |
| 电阻分压器 | COMPENSATION_CONFIG、FREQUENCY_SWITCH | |
| MSEL2 | 电阻器至 AGND | IOUT_OC_WARN_LIMIT、IOUT_OC_FAULT_LIMIT、STACK_CONFIG |
| 电阻分压器 | TON_RISE | |
| VSEL | 两种 | VOUT_COMMAND、VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MAX、VOUT_MIN |
| ADRSEL | 电阻器至 AGND | SLAVE_ADDRESS |
| 电阻分压器 | SLAVE_ADDRESS、SYNC_CONFIG、INTERLEAVE |
“无”电阻分压器值可在 BP1V5 没有电阻器的情况下实现,或使用 1MΩ 电阻器连接 BP1V5,以便提高可靠性和抗噪性。
将 GOSNS 连接到 BP1V5 的从器件仅使用 MSEL2 到 AGND 的电阻器对以下各项进行编程:
作为上电复位功能的一部分,从器件通过 BCX 接收来自主器件的所有其他引脚编程值。
为 TPS546D24A 中的每个引脚提供 8 位分辨率的高精度引脚检测编程可能对通量、潮湿和碎屑造成的 PCB 污染敏感。因此,用户应考虑将引脚编程值提交给用户非易失性存储器,并禁止日后在产品流程中使用引脚捆绑值。将引脚编程的 PMBus 寄存器值提交到 NVM 并禁用日后使用引脚捆绑编程的编程序列为: