ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
振荡器可以同步到外部时钟 (SYNC IN),或输出时钟以同步 SYNC 引脚上的其他器件 (SYNC OUT)。为了支持相移时钟来实现多轨交错和多相运行,对于单相、两相、三相或四相运行,内部振荡器可以从 SYNC 引脚相移 0、90、120、180、240 或 270 度。单相或独立器件的 SYNC IN 或 SYNC OUT 功能以及相位可以通过 ADRSEL 引脚上的引脚 Strap 配置电阻分压器来选择,也可以通过多相从器件的 MSEL2 引脚与 AGND 之间的电阻器来选择。
在单输出多相堆叠配置中,SYNC 相位偏移与器件计数和相位一起使用 MSEL2 引脚进行编程。多相堆叠中的从器件始终配置为 SYNC_IN,而主器件可通过 ADRSEL 引脚上的电阻分压器配置为自动检测、SYNC_IN 或 SYNC_OUT。
| RDIV 代码 | 相位(度) | 同步输入/输出 |
|---|---|---|
| 开路(BP1V5 无电阻) | 0 | 自动检测输入/输出 |
| 0,1 | 0 | 输入 |
| 2、3 | 90 | 输入 |
| 4、5 | 120 | 输入 |
| 6、7 | 180 | 输入 |
| 8, 9 | 240 | 输入 |
| 10,11 | 270 | 输入 |
| 12、13 | 0 | Out |
| 14、15 | 180 | Out |
在初始上电和引脚检测之后,如果“同步输入/输出”设置为自动检测配置,TPS546D24A 会检测 SYNC 引脚,以确定是否存在任何外部 SYNC 时钟。SYNC 引脚上的开关操作或一致上拉会将器件设置为 SYNC_IN,而 SYNC 上的一致下拉会将器件设置为 SYNC_OUT。编程为环路从器件的 TPS546D24A 器件始终编程为同步输入。
当配置为 SYNC_IN 时,如果 SYNC 输入脉冲在两个周期内丢失,或者振荡器频率降至自由运行开关频率的 50% 以下,则器件将确定 SYNC 时钟丢失。如果 TPS546D24A 是多相堆叠的一部分,则转换器会关断并保持禁用状态,直到重新建立 SYNC 信号,以防止由于同步丢失而造成损坏。单相独立器件继续以标称频率的大概 50% 运行。