ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
VSEL 的电阻分压器分压比根据下表对 Topic Link Label7.6.19 范围、Topic Link Label7.6.25 分压器、Topic Link Label7.6.26 和 Topic Link Label7.6.21 电平进行编程。
选择电阻分压器代码,该代码包含 VOUT 范围内最小 VOUT 和最大 VOUT 之间所需的标称引导电压。对于 0.5V 至 1.25V 的电压,可以使用单个接地电阻或电阻分压器。
| 标称引导电压范围 | 电阻分压器代码 | ||
|---|---|---|---|
| 最低 VOUT | 最大 VOUT | 分辨率 | |
| EEPROM (0.8V) | EEPROM (0.8V) | 不适用 | 浮点 |
| 0.5 | 1.25 | 0.050 | 开路(仅限 Bot 电阻器) |
| 0.6 | 0.75 | 0.010 | 0 |
| 0.75 | 0.9 | 0.010 | 1 |
| 0.9 | 1.05 | 0.010 | 2 |
| 1.05 | 1.2 | 0.010 | 3 |
| 1.2 | 1.5 | 0.020 | 4 |
| 1.5 | 1.8 | 0.020 | 5 |
| 1.8 | 2.1 | 0.020 | 6 |
| 2.1 | 2.4 | 0.020 | 7 |
| 2.4 | 3.0 | 0.040 | 8 |
| 3.0 | 3.6 | 0.040 | 9 |
| 3.6 | 4.2 | 0.040 | 10 |
| 4.2 | 4.8 | 0.040 | 11 |
| 3.6 | 4.2 | 0.040 | 12 |
| 4.2 | 4.8 | 0.040 | 13 |
| 4.8 | 5.4 | 0.040 | 14 |
| 5.4 | 6.0 | 0.040 | 15 |
选择 VOUT 范围的电阻分压器代码后,使用Topic Link Label7.5.2.3中的 Topic Link Label7.6.19 失调电压和 Topic Link Label7.6.19 阶跃选择底部电阻器代码。
| 电阻分压器代码 | VOUT_SCALE_LOOP | VOUT_MIN | VOUT_MAX | VOUT_COMMAND 失调电压 (V) | VOUT_COMMAND 阶跃 (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 短接至 AGND | 0.5 | EEPROM (0.5) | EEPROM (1.5) | EEPROM | 不适用 |
| (0.80) | |||||
| 浮点 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 不适用 |
| 无 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.50 | 0.050 |
| 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.010 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 0.010 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.010 |
| 3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.05 | 0.010 |
| 4 | 0.25 | 1 | 3 | 1.2 | 0.020 |
| 5 | 0.25 | 1 | 3 | 1.5 | 0.020 |
| 6 | 0.25 | 1 | 3 | 1.8 | 0.020 |
| 7 | 0.25 | 1 | 3 | 2.1 | 0.020 |
| 8 | 0.125 | 2 | 6 | 2.4 | 0.040 |
| 9 | 0.125 | 2 | 6 | 3.0 | 0.040 |
| 10 | 0.125 | 2 | 6 | 3.6 | 0.040 |
| 11 | 0.125 | 2 | 6 | 4.2 | 0.040 |
| 12 | 0.125 | 2 | 6 | 3.6 | 0.040 |
| 13 | 0.125 | 2 | 6 | 4.2 | 0.040 |
| 14 | 0.125 | 2 | 6 | 4.8 | 0.040 |
| 15 | 0.125 | 2 | 6 | 5.4 | 0.040 |
要计算连接到 AGND 的电阻器代码,请从目标输出电压中减去 Topic Link Label7.6.19 失调电压,然后按照 Topic Link Label7.6.19 阶跃分频。