ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 8Ch |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新速率: | 1ms |
| 支持的范围: | 每相 -15A 至 90A |
READ_IOUT 命令返回输出电流(以安培为单位)。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| READ_IOUT_EXP | READ_IOUT_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| READ_IOUT_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | READ_IOUT_EXP | RW | 当前状态 | 线性格式二进制补码指数 |
| 10:0 | READ_IOUT_MAN | RW | 当前状态 | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试写入只读命令会导致 CML:无效命令 (IVC) 故障情况,TPS546D24A 响应如下:
PHASE 行为