ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 50h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
OT_FAULT_RESPONSE 命令指示器件执行何种操作来响应过热故障。在触发过热故障时,转换器根据以下数据字节做出响应,并执行以下操作:
注意:OT 故障迟滞由 Topic Link Label7.6.44 设置。当 Topic Link Label7.6.66 降至低于 Topic Link Label7.6.44 时,过热故障情况将解除,并允许重新启动(如果在 Topic Link Label7.6.43 中选择了相应操作)。如果 Topic Link Label7.6.44 的编程值高于 Topic Link Label7.6.42,则会改用 20°C 的默认迟滞。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| OTF_RESP | OT_RETRY | OT_DELAY | |||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | OTF_RESP | RW | NVM | 过热故障响应 00b:忽略。不间断地继续运行。 01b:延迟关断继续运行 10ms x OT_DELAY。如果 OT_FAULT 依然存在,则关断并根据 OT_RETRY 重新启动。 10b:立即关断。关断并根据 OT_RETRY 重新启动。 11b:关断直至温度低于 OT_WARN_LIMIT,然后根据 OT_RETRY 重新启动*。 |
| 5:3 | OT_RETRY | RW | NVM | 过热重试 0d:不尝试重新启动(锁闭)。 1d-6d:关断后,等待一个断续周期,然后尝试重新启动多达 1 - 6 次。在尝试 1 - 6 次重新启动失败后,不再尝试重新启动(锁闭)。温度高于 OT_WARN_LIMIT 时发生的重新启动尝试将观察不到,但会进行计数。 7d:关断后,等待一个断续周期,然后尝试无限次重新启动,直到收到关闭命令或实现成功启动。 |
| 2:0 | OT_DELAY | RW | NVM | 延迟后响应的过热延迟时间以及断续时间 0d:关断延迟为 10ms,断续等于 TON_RISE,断续延迟等于 TON_RISE 1d - 7d:关断延迟为 1-7ms,断续等于 TON_RISE 的 2-4 倍 |
尝试向 Topic Link Label7.6.43 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
*当 Topic Link Label7.6.43 OTF_RESP(位 7:6)设置为 11b(关断直至温度低于 Topic Link Label7.6.44)时,如果发出 Topic Link Label7.6.4 命令时温度介于 Topic Link Label7.6.42 和 Topic Link Label7.6.44 之间,则可能导致 TPS546D24A 保持 OT FAULT 状态,直至温度上升到高于 Topic Link Label7.6.42,或根据 Topic Link Label7.6.3 禁用并启用。