ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 7Bh |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相位: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_IOUT 命令会返回一个数据字节,其内容如下所示。通过 Topic Link Label7.6.4 或通过分别向其各自位置的 (7Bh) STATUS_IOUT 寄存器写入 1b,可以清除所有受支持的位,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.4 节所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | RW | RW | R | R | R | R |
| IOUT_OCF | 0 | IOUT_OCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图例:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IOUT_OCF | RW | 0b | 0b:指示未发生 IOUT OC 故障的锁存标志。 1b:指示发生 IOUT OC 故障的锁存标志。 |
| 6 | 不支持 | R | 0b | 不受支持且始终设置为 0b。 |
| 5 | IOUT_OCW | RW | 0b | 0b:指示未发生 IOUT OC 警告的锁存标志。 1b:指示已发生 IOUT OC 警告的锁存标志。 |
| 4:0 | 不支持 | R | 0b | 不受支持且始终设置为 00000b |
所有能够触发 SMBALERT 的位都在 SMBALERT_MASK 中都有一个相应的位。