ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
启用转换并且 tON_RISE 完成时,如果输出电压保持在 Topic Link Label7.6.36 和 Topic Link Label7.6.35 之间,则会释放 PGOOD 开漏输出,并允许其上升到外部提供的逻辑电平。在任何具有关断响应的故障情况下,PGOOD 开漏输出生效,强制 PGOOD 默认为低电平。请参阅表 7-4 了解下拉 PGOOD 引脚的可能原因。
PGOOD 信号可以连接到另一个器件的 EN/UVLO 引脚,以便提供额外的受控开通和关闭时序。