ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 60h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
TON_DELAY 命令设置从收到启动条件(由 ON_OFF_CONFIG 命令进行编程)到输出电压开始上升的时间(以毫秒为单位)。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONDLY_EXP | TONDLY_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONDLY_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | TONDLY_EXP | RW | 11111b | 线性格式二进制补码指数。 |
| 10:0 | TONDLY_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数。 请注意,器件每次上电初始化自身时,即使在 TON_DELAY 期间也会观察到大约 100μs 的最小开通延迟。 |
尝试向 (60h) TON_DELAY 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TON_DELAY 支持 0ms 至 127.5ms 的值,步长为 0.5ms。在执行下电上电或存储/恢复操作后,TON_DELAY 将恢复到最接近的受支持值。
请参阅Topic Link Label7.3.5行为部分,了解如何处理与中断的 TON_DELAY、TON_RISE、TOFF_FALL 和 TOFF_DELAY 时间相关的临界情况。