ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | ECh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| Format | 无符号字 |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 转换禁用:请参阅下文。转换启用:只读 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 保留 0000h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| BCX_START | BCX_STOP | ||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:8 | 不支持 | R | 0000h | 保留。等于 0000h。 |
| 7:4 | BCX_START | R | 0000b | 堆叠主器件的 BCX_Address。等于 0000b。 |
| 3:0 | BCX_STOP | RW | NVM | 0000b:独立式,单相 0001b:一个从器件,两相 0010b:两个从器件,三相 0011b:三个从器件,四相 其他:不支持/无效 |
尝试向 Topic Link Label7.6.81 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。