ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 10h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
WRITE_PROTECT 命令可控制对 PMBus 器件的写入。该命令的目的是防止意外更改;它有一个如下所述的数据字节。该命令不能防止对器件配置或操作的故意或恶意更改。无论 WRITE_PROTECT 设置如何,所有支持的命令都允许读取其参数。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| WRITE_PROTECT | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | WRITE_PROTECT | RW | NVM | 00h:启用对所有命令的写入。 20h:禁用除 WRITE_PROTECT、OPERATION、ON_OFF_CONFIG、STORE_USER_ALL 和 VOUT_COMMAND 命令之外的所有写入访问。 40h:禁用除 WRITE_PROTECT、OPERATION 和 STORE_USER_ALL 命令之外的所有写入操作。 80h:禁用除 WRITE_PROTECT 和 STORE_USER_ALL 命令之外的所有写入操作。 其他:无效/不受支持的数据 |
尝试向 (10h) WRITE_PROTECT 写入上述任何无效值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。