ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 1Bh(CMD 字节 = 7Dh) |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 块写入/块读取过程调用 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否,仅支持 PHASE = FFh |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
STATUS_TEMPERATURE 的 SMBALERT_MASK 位
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | R | R | R | R | R | R |
| mOTF | mOTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图例:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | mOTF | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件生效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件生效。 |
| 6 | mOTW | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件生效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件生效。 |
| 5:0 | 不支持 | R | 0d | 不受支持且始终设置为 000000b。 |