ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
TPS546D24A 包括完全集成式内部精密反馈分压器和遥感功能。使用可选择的反馈分压器和精密可调基准,可以获得高达 6.0V 的输出电压。可以使用 Topic Link Label7.6.25 命令将反馈分压器编程为 1:1、1:2、1:4 或 1:8 的分压比。
Topic Link Label7.6.19 的建议工作范围取决于 Topic Link Label7.6.25 配置的反馈分压器比率,如下所示:
| 建议的 VOUT 范围 (V) | |
|---|---|
| 1 | 0.25 至 0.75 |
| 0.5 | 0.5 至 1.5 |
| 0.25 | 1 至 3 |
| 0.125 | 2 至 6 |
将 Topic Link Label7.6.19 设置为低于建议的范围会对 VOUT 调节精度产生负面影响,而将 Topic Link Label7.6.19 设置为高于建议的范围会限制所获得的实际输出电压。