ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | B5h |
| 写入事务: | 写入块(根据 PMBus 规范,即使是 1 个数据字节也是如此) |
| 读取事务: | 读取块(根据 PMBus 规范,即使是 1 个数据字节也是如此) |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相位: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
| 最大事务时间: | 1.0ms |
| 最大操作延迟: | 1.0ms(非时间关键型) |
POWER_STAGE_CONFIG 允许用户调整 VDD5 稳压器电压。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | R | R | R | R |
| SEL_VDD5 | 保留 | ||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | SEL_VDD5 | RW | NVM | 3h:VDD5 = 3.9V(不建议在生产环境中使用) 4h:VDD5 = 4.1V 5h:VDD5 = 4.3V 6h:VDD5 = 4.5V 7h:VDD5 = 4.7V 8h:VDD5 = 4.9V 9h:VDD5 = 5.1V Ah:VDD5 = 5.3V 其他:无效 |
| 3:0 | 保留 | R | 0000b | 保留。设置为 0000b。 |
除非提供了外部 VDD5 电压,否则建议不要将设置 30h 用于生产,因为 3.9V LDO 设置可能导致 VDD5 电压低于启用转换所需的 VDD5 欠压锁定,并可能导致 TPS546D24A 器件在没有外部 VDD5 电压的情况下无法启用转换。