ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 4Fh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
OT_FAULT_LIMIT 命令设置导致过热故障情况的温度限制值(以摄氏度为单位)。
OT_FAULT_RESPONSE 中介绍了转换器对过热事件的响应。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| OTF_EXP | OTF_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| OTF_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | OTF_EXP | RW | 00000b | 线性格式二进制补码指数 |
| 10:0 | OTF_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数。请参阅以下文字。 |
尝试向 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
命令解析和 NVM 存储/恢复行为
(4Fh) OT_FAULT_LIMIT 命令是用 TPS546D24A 内部遥测系统实现的。因此,可以使用线性格式以非常高的分辨率对该命令的值进行编程。但是,TPS546D24A 仅为此命令提供有限的 NVM 备份选项。在执行下电上电或 NVM 存储/恢复操作后,该值将恢复为最接近的 NVM 支持值。NVM 支持 0°C 至 160°C 的值,步长为 1°C。将值编程为 255°C 将禁用可编程过热故障限制,而不会禁用片上带隙热关断。