ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA

| VOUT = 0.8 V | L = 150nH | 缓冲器 = 1nF + 1Ω |
| fSW = 550 kHz | RDCR = 0.2mΩ | RBOOT = 0Ω |

| VOUT = 0.8 V | fSW = 550 kHz | |

| VIN = 12V | VOUT = 0.8 V | IOUT(DC) = 30A |
| IOUT(STEP) = 20A | IOUT(SLEW) > 3A/µs |

| VOUT = 0.8 V | fSW = 550 kHz | |

| VIN = 12V | VOUT = 0.8 V | IOUT = 40 A |
| fSW = 550 kHz |

| VIN = 12V | VOUT = 0.8 V | IOUT = 40 A |