ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
CMD 地址 | B1h |
写入事务: | 写入块 |
读取事务: | 读取块 |
格式: | 无符号二进制(5 字节) |
相位控制: | 否 |
NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
更新: | 转换禁用:动态。转换启用:硬件更新被阻止。当启用时,要在写入后更新硬件,请使用 Topic Link Label7.6.7 和 Topic Link Label7.6.8 存储到 NVM,或通过几个周期将 AVIN 降至 UVLO 以下。 |
配置控制环路补偿。
39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
SEL_CZI[1:0] | SEL_CPI[4:0] | SEL_CZI_MUL | |||||
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
SEL_RVI[5:0] | SEL_CZI[3:2] | ||||||
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
SEL_CZV[1:0] | SEL_CPV[4:0] | 0 | |||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
SEL_RVV[5:0] | SEL_CZV[3:2] | ||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
0 | 0 | SEL_GMV[1:0] | 0 | 0 | SEL_GMI[1:0] |
说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
25:24,39:38 | SEL_CZI[3:0] | RW | NVM | 选择电流环路积分电容器的值。 CZI = 6.66pF x CZI_MUL x 2SEL_GMI[1:0] x SEL_CZI[3:0] |
37:33 | SEL_CPI[4:0] | RW | NVM | 选择电流环路滤波电容器的值。 CPI = 3.2pF x SEL_CPI[4:0] |
32 | SEL_CZI_MUL | RW | NVM | 选择电流环路积分电容器乘法器的值。 0b:CZI_MUL = 1 1b:CZI_MUL = 2 |
31:26 | SEL_RVI[5:0] | RW | NVM | 选择电流环路中波段增益电阻器的值。 RVI = 5kΩ x SEL_RVI[5:0] |
9:8,23:22 | SEL_CZV[3:0] | RW | NVM | 选择电压环路积分电容器的值。 CZV = 125pF x 2SEL_GMV[1:0] x SEL_CZV[3:0] |
21:17 | SEL_CPV[4:0] | RW | NVM | 选择电压环路滤波电容器的值。 CPV = 6.25pF x SEL_CPV[4:0] |
16 | 保留 | RW | NVM | 保留,设置为 0b |
15:10 | SEL_RVV[5:0] | RW | NVM | 选择电压环路中波段增益电阻器的值。 RVV = 5kΩ x SEL_RVV[5:0] |
7:6 | 保留 | RW | NVM | 保留,设置为 00b |
5:4 | SEL_GMV[1:0] | RW | NVM | 选择电压误差跨导的值。 GMV = 25µS x 2SEL_GMV[1:0] |
3:2 | 保留 | RW | NVM | 保留,设置为 00b |
1:0 | SEL_GMI[1:0] | RW | NVM | 选择电流误差跨导的值。 GMI = 25µS x 2SEL_GMI[1:0] |
可在启用输出转换时写入到 Topic Link Label7.6.74,但将阻止将这些值更新到硬件。要更新控制环路使用的值:
鉴于将 Topic Link Label7.6.74 的 5 字节 HEX 值转换为模拟补偿值的复杂性,建议用户使用 TPS546D24A 产品文件夹 中提供的工具,例如 TPS546x24A 补偿和引脚 Strap 配置电阻器计算器 设计工具。