ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
内部振荡器会生成一个用于 PWM 开关的 225kHz 至 1.5MHz 时钟,此时钟具有 16 个分立式可编程选项。开关频率可通过以下方式进行选择:使用表 7-2 中所列 Topic Link Label7.6.27 命令通过 MSEL1(8 个选项)的电阻分压器和/或 PMBus 编程(16 个选项)进行引脚搭接。
| 可用的 fSW 选项 (kHz) | fSW 引脚配置选项 (kHz) |
|---|---|
| 225 | |
| 275 | 275 |
| 325 | 325 |
| 375 | |
| 450 | 450 |
| 550 | 550 |
| 650 | 650 |
| 750 | |
| 900 | 900 |
| 1100 | 1100 |
| 1300 | |
| 1500 | 1500 |