ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
MSEL1 引脚对 USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) 和 FREQUENCY_SWITCH 进行编程。MSEL1 的电阻分压器分压比选择标称开关频率。在 MSEL1 的设计过程中,首先配置开关频率,在确定输出电容后选择补偿。
降压转换器的较高和较低开关频率之间存在折衷。与以较低频率切换的电源相比,较高的开关频率可以使用值较低的电感器和较小的输出电容器实现较小的解决方案尺寸。不过,较高的开关频率会导致额外的开关损耗,从而降低效率并影响热性能。
在该设计中,325kHz 的中等开关频率实现了小解决方案尺寸和高运行效率。使用 MSEL1 引脚编程表来选择频率选项。有关电阻分压器代码选择,请参阅表 7-8。需要使用电阻分压器代码 2 或 3 将开关频率设置为 325kHz。