ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 64h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
TOFF_DELAY 命令设置从收到停止条件(由 ON_OFF_CONFIG 命令进行编程)到单元停止向输出传输能量的时间(以毫秒为单位)。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TOFFDLY_EXP | TOFFDLY_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TOFFDLY_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | TOFFDLY_EXP | RW | 11111b | 线性格式二进制补码指数 |
| 10:0 | TOFFDLY_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试向 (64h) TOFF_DELAY 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TOFF_DELAY 支持 0ms 至 127.5ms 的值,步长为 0.5ms。即使 TOFF_DELAY 等于 0ms,也会向 TOFF_DELAY 添加高达 50µs 的内部延迟。