ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
两个 PMBus 命令(Topic Link Label7.6.28 和 Topic Link Label7.6.29)允许用户独立设置 PVIN 电压导通和关断阈值,在 2.75V 至 15.75V(6 位)范围内分辨率为 0.25V(对于 Topic Link Label7.6.28),在 2.5V 至 15.5V(6 位)范围内分辨率为 0.25V(对于 Topic Link Label7.6.29)。