ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 9Eh |
| 写入事务: | 写入块 |
| 读取事务: | 读取块 |
| 格式: | 无符号二进制(3 字节) |
| 相位: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
MFR_SERIAL 命令会向单元中加载 3 个字节,其中包含电源制造商的序列号。这通常在制造时执行一次。
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| MFR_SERIAL | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| MFR_SERIAL | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| MFR_SERIAL | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | MFR_SERIAL | RW | NVM | 由制造商分配的任意 3 字节序列号 |
注意:由于 MFR_SERIAL 的值包含在用于计算 NVM_CHECKSUM 的 NVM 存储中,因此分配唯一的 MFR_SERIAL 值也会得到唯一的 NVM_CHECKSUM 值。