ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
电压误差积分器通过调整电流控制电压 VSHARE 来调节输出电压,这与任何电流模式控制架构类似。跨导放大器将检测反馈电压与编程的基准电压进行比较,来设置电流控制电压 VSHARE,从而保持所需的输出电压。虽然馈送输出电容的稳压电流源可提供自然、稳定的积分器,但通常需要中带增益来改善环路带宽和瞬态响应。
在电流检测增益设置跨导的情况下,当全环路增益等于 1(根据Equation6 计算得出)时,发生电压环路交叉。

为了防止电流积分环路带宽对电压环路的相位裕度产生负面影响,电压环路的目标带宽应为 Fcoi/2.5。对于 fSW/4 的电流模式环路,电压环路中带增益应为Equation7:

需要一个积分器极点来保持准确的直流调节,并且 RVV×CZV 设定的零频率应设置为低于最低交叉频率,并在输出端支持最大的输出电容器,但不超过目标电压环路交叉频率 fcov 的 1/2。
还应采用一个高频噪声极点,来消除电流环路中的开关噪声,由 RVV×CPV 设置的高频极点应设置在 fsw/4 和 fsw 之间。
有关补偿元件的引脚编程选项,请参阅表 7-9。
有关补偿值的 PMBus 编程,请参阅Topic Link Label7.6.74。