ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
ADRSEL 引脚的电阻分压器为 TPS546D24A 选择 PMBus 地址范围和同步方向。对于只有一个器件支持单个输出电压的独立器件,ADRSEL 分压器还会选择 SYNC 和开关节点之间的相移。
| 电阻分压器代码 | SLAVE_ADDRESS | 同步输入/同步输出 | STACK_CONFIG = 0x0000(仅限独立式) | |
|---|---|---|---|---|
| — | 范围 | — | 相移 | INTERLEAVE |
| 短接至 AGND | 0x7F (127d) | 自动检测 | 0 | 0x0020 |
| 浮点 | EEPROM (0x24h / 36d) | 自动检测 | 0 | 0x0020 |
| 无 | 16d - 31d | 自动检测 | 0 | 0x0020 |
| 0 | 16d - 31d | 同步输入 | 0 | 0x0040 |
| 1 | 32d - 47d | 同步输入 | 0 | 0x0040 |
| 2 | 16d - 31d | 同步输入 | 90 | 0x0041 |
| 3 | 32d - 47d | 同步输入 | 90 | 0x0041 |
| 4 | 16d - 31d | 同步输入 | 120 | 0x0031 |
| 5 | 32d - 47d | 同步输入 | 120 | 0x0031 |
| 6 | 16d - 31d | 同步输入 | 180 | 0x0042 |
| 7 | 32d - 47d | 同步输入 | 180 | 0x0042 |
| 8 | 16d - 31d | 同步输入 | 240 | 0x0032 |
| 9 | 32d - 47d | 同步输入 | 240 | 0x0032 |
| 10 | 16d - 31d | 同步输入 | 270 | 0x0043 |
| 11 | 32d - 47d | 同步输入 | 270 | 0x0043 |
| 12 | 16d - 31d | 同步输出 | 0 | 0x0020 |
| 13 | 32d - 47d | 同步输出 | 0 | 0x0020 |
| 14 | 16d - 31d | 同步输出 | 180 | 0x0042 |
| 15 | 32d - 47d | 同步输出 | 180 | 0x0042 |
ADRSEL 连接到 AGND 的电阻器根据表 7-15 对器件 PMBus 从器件地址进行编程:
| 电阻器到 AGND 代码 | 从器件地址(16-31 范围) | 从器件地址(32-47 范围) |
|---|---|---|
| 0 | 0x10h (16d) | 0x20h (32d) |
| 1 | 0x11h (17d) | 0x21h (33d) |
| 2 | 0x12h (18d) | 0x22h (34d) |
| 3 | 0x13h (19d) | 0x23h (35d) |
| 4 | 0x14h (10d) | 0x24h (36d) |
| 5 | 0x15h (21d) | 0x25h (37d) |
| 6 | 0x16h (22d) | 0x26h (38d) |
| 7 | 0x17h (23d) | 0x27h (39d) |
| 8 | 0x18h (24d) | 0x48h (72d) |
| 9 | 0x19h (25d) | 0x29h (41d) |
| 10 | 0x1Ah (26d) | 0x2Ah (42d) |
| 11 | 0x1Bh (27d) | 0x2Bh (43d) |
| 12 | 0x1Ch (28d) | 0x2Ch (44d) |
| 13 | 0x1Dh (29d) | 0x2Dh (45d) |
| 14 | 0x1Eh (30d) | 0x2Eh (46d) |
| 15 | 0x1Fh (31d) | 0x2Fh (47d) |
当 TPS546D24A 器件配置为多相堆栈的主器件时,它将始终占据 Topic Link Label7.6.30 中的零度位置,但 ADRSEL 电阻分压器仍可用于选择自动检测、强制 SYNC_IN 和强制 SYNC_OUT。当多相堆栈的主器件配置为 SYNC_IN 时,堆栈的所有器件将保持禁用状态,直到提供有效的外部 SYNC 信号。