ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | E4h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制 |
| 相位: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 动态 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| SYNC_DIR | SYNC_EDGE | 10000b | |||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | SYNC_DIR | RW | NVM | 00b:SYNC 禁用 01b:启用 SYNC OUT。 10b:启用 SYNC IN。 11b:启用自动检测同步 |
| 5 | SYNC_EDGE | RW | NVM | 0b:与 SYNC 的下降沿同步。 1b:与 SCLK 的上升沿同步。 |
| 4:0 | 不支持 | RW | 10000b | 不支持。设置为 10000b。 |
尝试向 (E4h) MFR_SPECIFIC_E4 (SYNC_CONFIG) 写入指定为有效值之外的任何值都将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并通知主机来进行响应,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节所述。
当 SYNC_DIR = 11b“启用自动检测”时,TPS546D24A 将根据当满足 ON_OFF_CONFIG 定义的启用条件时 SYNC 引脚的状态来选择 SYNC_IN 或 SYNC_OUT。如果 SYNC_PIN 大于 2V 或开关速度超过 FRQUENCY_SWITCH 的 75%,则应启用 SYNC_IN。如果 SYNC_PIN 低于 0.8V 且未进行开关,则将选择 SYNC_OUT。
在启用转换但由于 SYNC_FAULT 而被阻止时,如果多相堆栈上的 SYNC_DIR 从 SYNC_IN 更改为 SYNC_OUT,内部振荡器会以其标称频率的 70% 运行。由于这超出了从器件的保证 SYNC_IN 范围,因此可能导致操作不同步。