ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
如果设置了数据掩码位,则接收帧的 DLC(数据长度代码)必须与配置的 DLC 完全匹配。DLC 在 8'h38[4:1] 中配置。数据掩码位在 8'h38[0] 中设置。虽然该表中包含 FD DLC,但请务必注意,选择性唤醒仅适用于传统 CAN 帧,因此 CAN FD 代码不用于 WUF 验证。
| 帧 | 数据长度码 | 数据字节数。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DLC3 | DLC2 | DLC1 | DLC0 | ||
| 传统帧和 FD 帧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 传统帧。 | 1 | 0 或 1 | 0 或 1 | 0 或 1 | 8 |
| FD 帧 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |