ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
当通过数据掩码位启用数据掩码时,接收帧的数据必须与配置的数据匹配,其中接收帧的数据字段中至少有一个逻辑高电平 (1) 位与所配置数据的数据字段中一个逻辑高电平 (1) 匹配。相关位位置由 8'h39 至 8'h40 中配置的数据确定,并由 8'h38[0] 中的数据掩码启用。图 10-19 显示了一个匹配数据和不匹配数据的示例。
图 10-19 WUF 示例的数据字段验证选择性唤醒数据验证确保总线上发送的最后一个字节将被解释为数据掩码字节 0。这意味着对于 8 个数据字节,发送的第一个字节将被解释为数据掩码字节 7。对于 DLC 为 3 的情况,总线上发送的最后一个字节将被解释为数据掩码字节 0,而发送的第一个字节将被解释为数据掩码字节 2。下面是一些示例,说明了哪些字节将用于发送和接收的各种字节。
图 10-20 不同 DLC 值的数据寄存器掩码值