ZHCU872E March 2022 – January 2024
QSGMII_RESETz 是来自通用处理器板的复位信号。该信号用于复位板上的 QSGMII PHY。
QSGMII_RESETz 是对 SOC_PORz_out 和 ENET_EXP_RSTz 进行“与”运算的结果。ENET_EXP_RSTz 信号通过通用处理器板中的 I2C GPIO 扩展器 2(I2C 地址 0x22,I2C0)端口 21 进行置位。
表 4-32 列出了 ENET 扩展连接器引脚排列。
| ENET 扩展连接器接口 J10 | |
|---|---|
| 引脚编号 | 信号 |
| 1 | DGND |
| 2 | NC |
| 3 | NC |
| 4 | DGND |
| 5 | NC |
| 6 | NC |
| 7 | DGND |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
| 10 | DGND |
| 11 | VSYS_IO_3V3 |
| 12 | VSYS_IO_3V3 |
| 13 | DGND |
| 14 | EEPROM_A0 |
| 15 | EEPROM_A1 |
| 16 | EEPROM_A2 |
| 17 | DGND |
| 18 | EEPROM_WP |
| 19 | REFCLK_25MHZ |
| 20 | DGND |
| 21 | WKUP_I2C0_SCL |
| 22 | WKUP_I2C0_SDA |
| 23 | DGND |
| 24 | I2C0_SCL |
| 25 | I2C0_SDA |
| 26 | DGND |
| 27 | VCC_12V0 |
| 28 | VCC_12V0 |
| 29 | DGND |
| 30 | ENET_EXP_PWRDN |
| 31 | QSGMII_INTN |
| 32 | DGND |
| 33 | QSGMII4_TX_P |
| 34 | QSGMII4_TX_N |
| 35 | DGND |
| 36 | QSGMII4_RX_P |
| 37 | QSGMII4_RX_N |
| 38 | DGND |
| 39 | QSGMII_PHY_REFCLK_N |
| 40 | QSGMII_PHY_REFCLK_P |
| 41 | DGND |
| 42 | QSGMII_MDC |
| 43 | QSGMII_MDIO |
| 44 | DGND |
| 45 | QSGMII_RESETN |
| 46 | CDCI_I2C_SEL |
| 47 | ENET_EXP_SPARE |
| 48 | DGND |
| 49 | VSYS_5V0 |
| 50 | VSYS_5V0 |
| 51 | DGND |
| 52 | NC |
| 53 | NC |
| 54 | DGND |
| 55 | VCC_3V3 |
| 56 | VCC_3V3 |
| 57 | DGND |
| 58 | NC |
| 59 | NC |
| 60 | DGND |
| SH1 | DGND |
| SH2 | DGND |