J721E EVM 是一个独立的高性能开发平台,可支持用户评估德州仪器 (TI) 的 Keystone III 片上系统 (SoC)。
以下是该 EVM 的主要功能:
- 处理器:
- J721E (DRA829/TDA4xM),采用间距为 24mm x 24mm、0.8mm 的 827 引脚 FCBGA 封装
- 支持相应的插槽
- 电源:
- 12V 直流标称输入(6V‐28V 输入范围)
- 针对处理器进行了优化的电源管理解决方案
- 集成功率测量
- 存储器:
- DRAM,LPDDR4-3733,4GB 总内存,支持内联 ECC
- 2 个八通道 SPI NOR 闪存:512Mb 存储器(8 位)+ 512Mb 存储器(4 位)
- HyperFlash + HyerRAM:512Mb 闪存+ 256Mb RAM
- UFS 闪存,32GB,双通道,Gear3
- eMMC 闪存:16GB 存储器,符合 v5.1 标准
- MicroSD 卡箱,UHS‐I
- 集成电路总线 (I2C) EEPROM,1Mbit
- JTAG/仿真器:
- 集成 XDS110 仿真器支持
- 外部仿真器(通过 60 引脚 MIPI 连接器)
- 跟踪支持(通过 60 引脚 MIPI 连接器)
- 包含用于 14 引脚和 20 引脚 CTI 的适配器
- 支持的接口和外设:
- 4 个 CAN 接口,提供完整的 CAN‐FD 支持
- 1 个 USB3.1 Type C 接口,支持 DFP、DRP、UFP 模式
- 4 个 USB2.0 主机接口(2 个用于外部电缆)
- 1 个显示端口,分辨率高达 4K,支持 MST
- 1 个 FPD‐Link 面板接口,第 3 代
- 1 个音频编解码器 (PCM3168A),支持 2 个线路输入、4 个麦克风输入、2 个线路输出、6 个耳机输出
- 1 个 FPD‐Link 音频调谐器接口
- 2 个第 3 代 PCIe 卡插槽、1 个第 3 代 PCIe M.2 插槽 (M‐Key)
- 5 个千兆位以太网接口、1 个 RGMII/DP83867 接口 + 1 个 QSGMII/VSC8514 接口
- 6 个通用异步接收器/发送器 (UART) 端子(通过 2 个 USB FTDI)(USB 上的 UART)
- 2 个 I3C 接头
- 1 个 ADC 接头
- 扩展连接器,支持应用特定附加板
- MLB、MLBP 扩展接口
- 图像/视频捕捉扩展接口
- Apple 认证模块接口
- 通用扩展接口
- 符合 REACH 和 RoHS 标准