ZHCU872E March 2022 – January 2024
该 EVM 包含 DP83867ERGZT 千兆位以太网 PHY 和处理器的 MCU 域网络子系统 (NSS) 之间的 RGMII 连接。使用了带集成磁性元件 LPJG163144NL 的 RJ45 连接器 (J35)。
将使用一个晶体在板上为 DP83867ERGZT 生成 25MHz 的参考时钟。
图 4-15 MCU 千兆位以太网块通过选择电阻器 R445 和 R446 来设置以太网 PHY 的 I/O 电源,以支持 1.8V 和 3.3V I/O 电平。默认情况下,将 EVM 配置为向 MCU RGMII PHY I/O 信号提供 3.3V I/O 电源。