ZHCU872E March 2022 – January 2024
通用处理器板支持两个显示端口接口,即 DP0 和 DP1。不过,J721E SoC 仅支持 DP0。CP 板上应提供 DP1 以支持未来推出的 J7 SoC。显示端口连接到 J721E SoC 内部的 Torrent SERDES (SERDES4)。4K UHD 显示器 (3840 x 2160)(120Hz,MST 多流支持),CP 板显示端口接口最多可支持两个 4K UHD 显示器 (3840 x 2160)(60Hz,MST)。可以使用标准全尺寸 Molex 显示器连接器(制造商器件型号为 472720001)来连接显示器。
图 4-38 显示端口方框图为每个差分数据和辅助对中的主要数据通道和辅助数据通道以及共模滤波器 MCZ1210DH900L2TA0G 使用单独的 ESD 保护器件(制造商器件型号为 TPD1E05U06DPY)。通过单独的 LDO(制造商器件型号为 TPS74801DRCR)为每个连接器提供 3.3V、500mA 电源。LDO 具有高电平有效使能输入,默认情况下禁用。通过将 I/O 扩展器 4(I2C 地址 0x20)端口 0 和端口 1 的 GPIO 驱动为高电平,则能够为显示端口连接器提供电源。